Publikovat produkty
Brisa 4630 floor single
Brisa 4630 floor single
    Vibia

    Brisa 4630 floor single

    Brisa is a fitted outdoor lamp that is revolving and adjustable. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-brisa-4630
    • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
    • Skupina produktůOutdoor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1190
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie