Publikovat produkty
Brisa 4635 floor triple
Brisa 4635 floor triple
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple

    Brisa is a fitted outdoor lamp with three revolving, adjustable arms. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-brisa-4635
    • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
    • Skupina produktůOutdoor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1230
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.85
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie