Publikovat produkty
CLASS 2825 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2825 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor wall luminaires feature a fluted glass diffuser supported by a robust aluminium structure, providing soft, comfortable illumination for exterior façades.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-class-2825_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůWall mounted lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké