Publikovat produkty
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-cosmos-2510
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké