Publikovat produkty
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

The Dots Glass Collection. Tiny and compact, it integrates within any outdoor environment, its soft circular layers highlight the texture of a wall or facade. Installed as a single star in the dark or combined with other elements from the Dots collection to create a mix of lights, the new glass diffuser adds a delicate aesthetic.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Outdoor Lighting
  • Skupina produktůWall mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures