Publikovat produkty
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-empty-4135_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.75
  • Šířka (palce)9.75
  • Hloubka (palce)9.75
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)22.92
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures