Publikovat produkty
FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL
Vibia

FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL

Flamingo Mini presents an elegant, lightweight silhouette with an ethereal aesthetic. An extension of the work of Antoni Arola, its deconstructed design separates an LED light source from multiple layers of translucent diffusers. Significantly smaller than its large-scale counterpart, the Flamingo, Flamingo Mini creates a new spatial dynamic, adapting to complex architectural environments and evoking a nuanced emotional response.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPMMA
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké