Publikovat produkty
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-flat-5915_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůFlat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.42
    • Šířka (palce)21.66
    • Hloubka (palce)21.66
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)10.43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Portoriko
    Spojené státy americké