Publikovat produkty
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-flat-5924_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůFlat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)16.15
    • Šířka (palce)73.23
    • Hloubka (palce)58.67
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)45.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Portoriko
    Spojené státy americké