Publikovat produkty
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-flat-5940_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůFlat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)21.66
    • Hloubka (palce)21.66
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)13.22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Portoriko
    Spojené státy americké