Publikovat produkty
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-flat-5945
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůFloor Lamps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie