Publikovat produkty
HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua

HALO, designed by Martín Azúa, is composed of myriad sticks, dressed in an opalized PMMA diffuser and appearing to float in air. Empowering the user with creative freedom, it can be suspended at any height, horizontally or on an incline. HALO can be used with a 0-10V dimming system to regulate the powerful ambient light output depending on the mood. This luminaire provides sufficient illumination for large spaces, becoming a decorative component that is both simple and striking. Circular version available as an individual pendant or as a cluster of two or three. Canopy is a matte white lacquer.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-halo-2342
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké