Publikovat produkty
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

The Halo Jewel hanging lamps, configuration featuring circular piece, is a Martín Azúa design. The Halo Jewel collection presents light as a precious element that is expressed in lightweight structures suspended in space.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendant Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)22.25
  • Hloubka (palce)22.25
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)8.81
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké