Publikovat produkty
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůTable lamp
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)20.25
  • Šířka (palce)11.75
  • Hloubka (palce)11.75
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)7.72
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké