Publikovat produkty
MAYFAIR 5510 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5510 Designed by Diego Fortunato

The Mayfair floor lamps are a Diego Fortunato design proposal. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in the green acrylic shade.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-mayfair-5510_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůFloor Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)57.75
  • Šířka (palce)11.75
  • Hloubka (palce)11.75
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)13.66
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké