Publikovat produkty
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 z 5 hvězdiček4.4(8 recenze)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-meridiano-4715
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)920
  • Hloubka (mm)920
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)16.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie