Publikovat produkty
Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-meridiano-4715_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.5
  • Šířka (palce)36.25
  • Hloubka (palce)36.25
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)65.62
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké