Publikovat produkty
MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated in a single body. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal, it is known for its design to integrate the play of light and shadow. Available in three colors: beige, green and off-white.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-meridiano-4720
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké