Publikovat produkty
NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 z 5 hvězdiček3.8(10 recenze)
North pendant light designed by Arik Levy. A lacquered aluminum shade with a white interior holds the LED light source while suspended by a black cable. A round steel canopy matches the finish of the shade. Available in charcoal gray, matte beige or matte white lacquer.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-north-5664_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)23.5
  • Hloubka (palce)23.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)6.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké