Publikovat produkty
NORTH 5666 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5666 Design by Arik Levy

North floor-pendant is recognized for its reinvention of the floor and pendant light category. Light is allowed where it's required from the counterweight placed on the ground that guides the electrical steel cable and suspended rod to any angle.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-north-5666_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůFloor Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-30
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (palce)6.25
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)8.93
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring