Publikovat produkty
PALMA 3724 Design by Antoni Arola
Vibia

PALMA 3724 Design by Antoni Arola

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
The Palma collection, designed by Antoni Arola, includes wall lights, pendants. Its timeless sphere of light evolves towards the organic. Known for its combinatation of lighting and vegitation, it includes hand blown glass spheres paired with a suspended planter. Slightly flattened like the shape of the Earth, it gives off a warm and adjustable LED light source.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-palma-3724
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké