Publikovat produkty
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-palo-alto-4516
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2800
  • Šířka (mm)850
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)16.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie