Publikovat produkty
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for External Lighting
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)110.25
  • Šířka (palce)33.5
  • Hloubka (palce)9.75
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)36.48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures