Publikovat produkty
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-pin-1680_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)15.25
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)9.75
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)2.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring