Publikovat produkty
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 z 5 hvězdiček4.1(9 recenze)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-pin-1692
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie