Publikovat produkty
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6240_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVibia-Plusminus-6240_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůPlusminus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.25
    • Šířka (palce)23.5
    • Hloubka (palce)23.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)5.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring