Publikovat produkty
Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This remote surface canopy allows you to power the luminaires.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůPlusminus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.75
  • Šířka (palce)2.25
  • Hloubka (palce)2.25
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)3.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring