Publikovat produkty
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Wall sconce formed by two circular bodies with a single electrical connection. Available in three different lacquered aluminum finishes.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)27.25
  • Šířka (palce)27.25
  • Hloubka (palce)3.5
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)9.92
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké