Publikovat produkty
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. High drama and innovative materials comprise this Slim chandelier. Each of the pendants is a soaring length at over three feet with an opening of just 1 inch. The ends are tipped with a frosted diffuser allowing energy efficient LED light to pool below. Every svelte pendant is constructed of a light weight black carbon fiber or lacquered fiberglass. Details continue up to the black or white matte lacquer canopy it hangs upon. The pendants cord is adjustable on site.

Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-slim-0920
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring