Publikovat produkty
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Sticks Floor lamp with individual rod, producing ambient lighting effect or indirect light depending on rod rotation. Includes electric cable with plug to facilitate installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-sticks-7348
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůFloor Lamps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2160
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie