Publikovat produkty
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-structural-2620
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall Fixture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie