Publikovat produkty
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-structural-2645
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůCeiling Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie