Publikovat produkty
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
Wall lamp. An adjustable rod emerges from the base attached to the wall, with blown glass diffuser and a tensing cable that permits precise adjustment of the height of the glass tulip. Connection without a plug. LED light source.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůWall Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)31.5
  • Šířka (palce)48.25
  • Hloubka (palce)9.75
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)8.82
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké