Publikovat produkty
Tempo 5772 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5772 Design by Lievore Altherr

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Specifikace
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavibia-tempo-5772_ul-certificate
  • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
  • Skupina produktůPendant Lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-19
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)2.64
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké