Publikovat produkty
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
    Vibia

    Top 1170 wall or ceiling XL UL

    Top 1170 is a ceiling and wall lamp. It features simple lines that blend in with the surfaces attached. The light reflected by the glass diffuser is confined within the rosette as if the light were framed.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-top-1170_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůTop
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.53
    • Šířka (palce)35.44
    • Hloubka (palce)35.44
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)11.68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Portoriko
    Spojené státy americké