Publikovat produkty
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950043
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings