Publikovat produkty
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-v15ccm-1r-2
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůNetwork Specialty Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security