Publikovat produkty
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Vicon’s Roughneck AI Micro Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a fixed 2.8mm lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-v2000d-micro-domes
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůNetwork Dome Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security