Publikovat produkty
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-v2008-box
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security