Publikovat produkty
V2100B Roughneck Bullet Cameras
Vicon

V2100B Roughneck Bullet Cameras

4.8 z 5 hvězdiček4.8(28 recenze)
Vicon’s Roughneck Bullet Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-v2100b-bullets
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security