Publikovat produkty
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-v2360-panoramic
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůNetwork Panoramic Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security