Publikovat produkty
VAX Door Controller
Vicon

VAX Door Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Unique optional over-the-door design with built-in request to exit PIR sensor
  • One and two door models
  • Powered by PoE, including door hardware
  • Built-in diagnositics interface
  • Compatible with standard reader hardware
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavicon-vax-door-controller
  • Skupina výrobkůAccess Controls
  • Skupina produktůVAX Software and Hardware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_40
  • Popis Uniclass 2015Security systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security