Publikovat produkty
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Adamello Quartz Countertop

    Inspired by the vast horizons and sweeping views of high-altitude adventures, this surface captures a sense of limitless freedom and grandeur. Featuring iridescent clouds, it showcases a spectrum of colors that create striking contrasts while highlighting the quartzite's layered depth.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaadamello-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůAdamello BQ6881
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework