Publikovat produkty
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Almarea Quartz Countertop

    BQ6982 takes inspiration from the peaceful beauty of an autumn sky at twilight. Soft blue veins flow gracefully alongside delicate gray accents, creating a light, airy movement that evokes a calm and poetic atmosphere across the surface.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalmarea-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůAlmarea BQ6982
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework