Publikovat produkty
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Altissimo Quartz Countertop

    Vicostone Altissimo is inspired by the beauty of natural marble, featuring small, soft, and vague veins moving throughout the slab. The gentle contrast between its thin white veins and the dark chocolate surface has made Altissimo a unique part of the Marble-look Collection.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaltissimo-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůNatural Collection
    • Skupina produktůAltissimo BQ8614
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework