Publikovat produkty
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bahia Quartz Countertop

    Bahia is inspired by the contrasting light and dark elements from deep under the millennium-forming geological layers. The product is the embodiment of the beauty and mysterious power of deep-down sediment movements. The release of Bahia is even more meaningful as this is the first time the impressive and trend-setting “Big Chunk” design has been featured in a product by VICOSTONE

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabahia-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůBahia BQ8883
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework