Publikovat produkty
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Beryl Quartz Countertop

    A part of the Above the Cloud collection, Beryl is inspired by the soft gray clouds tinged with pale blue just before sunrise. Its delicate hues and flowing veins capture the peaceful beauty of dawn, evoking a feeling of tranquility and an aspiration of creation.

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberyl-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůBeryl BQ6984
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework