Publikovat produkty
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

As tranquil as a wintery white landscape, this stunning reflection of whites and icy speckles.
Specifikace
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabianca-sparkling-quartz-countertop
  • Skupina výrobkůClassic Collection
  • Skupina produktůBianca Sparkling BQ501
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vVietnam
  • Vyrobeno vVietnam
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEC010182
  • Název ETIMNatural stone tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15
  • Název OmniClassSpecialty Casework