Publikovat produkty
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Concreto Honed Quartz Countertop

    Inspired by the concrete looking in modern designs or bold urban-industrial style, Vicostone Concreto is even more unique with musty effect veins on the bright gray background.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Honed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaconcreto-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůNatural Collection
    • Skupina produktůConcreto BQ8860
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework