Publikovat produkty
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Covelani Quartz Countertop

    Inspired by the look and color of coastal cliffs, Vicostone Covelani features shades of white in swaths across the background with strong gray veins sprinkled with gold. The color contrast is remarkably smooth between layers and characteristic of natural quartzite’s beautiful depth.

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacovelani-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůCovelani BQ6700
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework